Розетка двойная без заземления со шторками в сборе AtlasDesign 16А Schneider Electric
Серия: AtlasDesign
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
- Серия :
- AtlasDesign
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Тип упаковки :
- Флоупак
- Количество розеток :
- 2
- Наличие шторок :
- Да
- Цвет передней панели :
- Карбон
- Тип покрытия :
- Матовый
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 4
- Мощность зажимного соединения :
- 1.5...4 мм² для жесткий кабель(и)1.5...4 мм² для гибкий кабель(и)
- Степень защиты IP :
- IP20
- Температура окружающей среды при хранении :
- 5…40 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
- Глубина устройства, мм :
- 4
- Высота устройства, мм :
- 12.5
- Ширина устройства, мм :
- 8.3
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
О товаре
Розетка двойная без заземления со шторками в сборе AtlasDesign 16А Schneider Electric

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени
Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
Напишите Ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите/зарегистрируйтесь
Спасибо, Ваш отзыв отправлен
Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.