Коллекция Blanca
Розетка без заземляющего контакта без шторок монтажная плата 16A 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRA000121, Белый
Артикул: BLNRA000121
Артикул: BLNRA000121
Коллекция Blanca

Розетка без заземляющего контакта без шторок монтажная плата 16A 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRA000121, Белый

Цвет передней панели: Белый

Тип покрытия: Глянцевый

Обработка поверхности: Необработанная

Серия: Blanca

169 ₽
Кол-во:
169 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Тип упаковки :
Флоупак
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Электрическая износостойкость :
5000 циклы
Номинальный ток, A :
16
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
65
Ширина устройства, мм :
65
Вес устройства, кг :
0.58
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Длина зачистки проводов, мм :
11
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка без заземляющего контакта без шторок монтажная плата 16A 250В Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNRA000121, Белый

Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

1 Изготовлена из износостойкого ABS-пластика, устойчивого к УФ-излучениям
2 Заземление обеспечивает дополнительную безопасность при косвенном прикосновении
3 Шторки защищают от попадания посторонних предметов и пыли
4 Изолирующая пластина обеспечивает возможность установки в любом помещении

Преимущества серии Blanca

Цвета и дизайн

Палитра из семи цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образу жизни.

Простота и легкость монтажа

Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене.

Разнообразие функций

В ассортименте более 100 функций, позволяющих удовлетворить даже самые сложные запросы.

Установка на любой поверхности

Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении.

Безопасность и надежность

Изделия соответствуют европейским стандартам.

Качественные материалы

Качественные материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
169 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
169 ₽