Артикул: ATN000141_cfg7
Артикул: ATN000141_cfg7
Коллекция
Электрические розетки
Розетка без заземления Schneider Electric AtlasDesign 16А
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Общие характеристики
- Серия :
- AtlasDesign
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Количество постов :
- 1-пост
- Количество розеток :
- 1
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP20
- Температура окружающей среды при хранении :
- 5…40 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
- Глубина устройства, мм :
- 3.7
- Высота устройства, мм :
- 7.1
- Ширина устройства, мм :
- 7.1
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 2
- Мощность зажимного соединения :
- 1.5...4 мм² для жесткий кабель(и)1.5...4 мм² для гибкий кабель(и)
- Потребляемый ток, мА :
- 2
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
Напишите Ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите/зарегистрируйтесь
Спасибо, Ваш отзыв отправлен
Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.