Коллекция Atlas Design
Розетка без заземления Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, грифель ATN000741
Артикул: ATN000741
Артикул: ATN000741
Коллекция Atlas Design

Розетка без заземления Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, грифель ATN000741

310 ₽
Кол-во:
310 ₽
Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Atlas Design
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Количество розеток :
1
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
2
Потребляемый ток, мА :
2
Мощность зажимного соединения :
1.5...4 мм² для жесткий кабель(и)1.5...4 мм² для гибкий кабель(и)
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
7.1
Ширина устройства, мм :
7.1
Глубина устройства, мм :
3.7
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Длина зачистки проводов, мм :
11
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Не применимо
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка без заземления Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign 16А, грифель ATN000741

О товаре

Розетка без заземления Schneider Electric AtlasDesign 16А

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
310 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
150 ₽