Розетка без заземления с защитными шторками и винтовыми клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric белый NU503318
Артикул: NU503318
Артикул: NU503318

Розетка без заземления с защитными шторками и винтовыми клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric белый NU503318

Серия: Unica NEW

420 ₽
Кол-во
420 ₽
Цвет
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Unica NEW
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Комплектация изделия :
Вставка
Количество розеток :
1
Наличие шторок :
Да
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
16
Ширина устройства, мм :
71

О товаре

Розетка без заземления с защитными шторками и винтовыми клеммами 16 А 250 В Unica NEW Schneider Electric белый NU503318

Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная

Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
420 ₽
-5%
420 ₽