Коллекция Электрические розетки
Розетка 2P + E со шторками боковой вывод заземления 16 A IP44 Odace Schneider Electric белый S52R0370W
Артикул: S52R0370W
Артикул: S52R0370W
Коллекция Электрические розетки
Розетка 2P + E со шторками боковой вывод заземления 16 A IP44 Odace Schneider Electric белый S52R0370W
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Odace
1 638 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Odace
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Заземляющий контакт :
- Да
- Наличие шторок :
- Да
- Тип упаковки :
- Флоупак
- Стандарт розетки :
- Немецкий
- Количество розеток :
- 1
- Количество постов :
- 1-пост
Технические характеристики
- Количество зажимов :
- 3
- Конфигурация полюсов розеток :
- 2P + PE, со шторками
- Электрическая прочность изоляции, В :
- 2000
- Электрическая износостойкость :
- 5000 циклы
- Форма головки винта :
- PZ1 (Pozidriv № 1)
- Мощность зажимного соединения :
- 1 x 1.5...2 x 4 мм² для жесткий кабель (и) 1 x 1.5...2 x 4 мм² для многожильный кабель (и) 1 x 1.5...2 x 4 мм² для гибкий кабель (и)
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Обработка поверхности :
- Необработанная
- Материал :
- Термопласт
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Высота устройства, мм :
- 102
- Ширина устройства, мм :
- 91.4
- Соединения (клеммы) :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP44
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Температура окружающего воздуха при хранении :
- -5…50 °C
- Срок службы в циклах :
- 5000
- Длина зачистки проводов, мм :
- 12
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Соответствие ЕС RoHS :
- Анализируется
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Odace - Включи свой стиль
Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.