Коллекция Электрические розетки
Розетка 16 А с заземляющим контактом и шторками Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN2300-6033
Артикул: MTN2300-6033
Артикул: MTN2300-6033
Коллекция Электрические розетки
Розетка 16 А с заземляющим контактом и шторками Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN2300-6033
Серия: Merten D-Life
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten D-Life
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Заземляющий контакт :
- Да
- Наличие шторок :
- Да
- Стандарт розетки :
- Schuko
- Количество розеток :
- 1
Технические характеристики
- Конфигурация полюсов розеток :
- 2P + PE, со шторками
Цвет и поверхность
- Обработка поверхности :
- Лакированная
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 45
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Соединения (клеммы) :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP44
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Розетка 16 А с заземляющим контактом и шторками Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN2300-6033

Merten D-Life - Дизайн, который создает пространство
D-Life – это выдающаяся серия электроустановочных изделий с совершенно новой геометрией: максимум пространства – минимум рамки. Сдержанный дизайн многопостовых конструкций без перегородок и высококачественные материалы элегантных цветов обрамляют идею особого исполнения
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.