Коллекция Merten D-Life
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2,4 A SDL Merten D-Life Schneider Electric MTN2366-6051 шампань
Артикул: MTN2366-6051
100% оригинал
Артикул: MTN2366-6051
Коллекция Merten D-Life
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2,4 A SDL Merten D-Life Schneider Electric MTN2366-6051 шампань
Серия: Merten D-Life
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten D-Life
- Заземляющий контакт :
- Да
- Количество модулей :
- 1 модуль
- Тип упаковки :
- Коробка
- Стандарт розетки :
- Schuko
Технические характеристики
- Количество зажимов :
- 3
- Конфигурация полюсов розеток :
- 2P + E со шторками
- Положение зажима заземления :
- Позиция по умолчанию 0°
- Мощность зажимного соединения :
- 1.5...2.5 мм² для жесткий кабель (и) 1.5...2.5 мм² для многожильный кабель (и)
- Количество кабелей :
- 2
- Входная мощность, Вт :
- 12
- Тип встроенных клемм :
- 1 розетка 250 В переменный ток 16 A 50/60 Гц 2 USB порт 5 В постоянный ток 2.4 A
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Монтажная опора :
- CEE60 монтажная коробка (1 модуль)
- Глубина монтажа, мм :
- 32
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Глубина устройства, мм :
- 44
- Соединения (клеммы) :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…35 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -20…60 °C
- Срок службы в циклах :
- 30000
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
Экологичность и стандарты качества
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2,4 A SDL Merten D-Life Schneider Electric MTN2366-6051 шампань
Merten D-Life - Дизайн, который создает пространство
D-Life – это выдающаяся серия электроустановочных изделий с совершенно новой геометрией: максимум пространства – минимум рамки. Сдержанный дизайн многопостовых конструкций без перегородок и высококачественные материалы элегантных цветов обрамляют идею особого исполнения
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.