Механизм розетки Schuko Merten Antique Schneider Electric MTN2400-0000
Артикул: MTN2400-0000
Артикул: MTN2400-0000

Механизм розетки Schuko Merten Antique Schneider Electric MTN2400-0000

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2.4 A Merten D-Life Schneider Electric сахара MTN2366-6033
MTN2366-6033
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством...
8 652 ₽
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2.4 A Merten D-Life Schneider Electric антрацит MTN2366-6034
MTN2366-6034
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством...
8 862 ₽
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством 2.4 A Merten D-Life Schneider Electric белый лотос MTN2366-6035
MTN2366-6035
Розетка Schuko с 2 USB c зарядным устройством...
8 400 ₽
Розетка с заземлением со шторками Schneider Electric AtlasDesign 16А, карбон ATN001045
ATN001045
Розетка с заземлением со шторками Schneider E...
402 ₽
Розетка двойная без заземления в сборе Schneider Electric AtlasDesign 16А, белая ATN000120
ATN000120
Розетка двойная без заземления в сборе Schnei...
221 ₽
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten Antique
Комплектация изделия :
Вставка
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Стандарт розетки :
Немецкий
Количество розеток :
1
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
16
Частота сети, гц :
50
Цвет и поверхность
Материал :
Металл
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.067
Соединения (клеммы) :
Винтовой зажим
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Экологическая отчетность :
Доступно
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat