Механизм розетки с заземляющим контактом без шторок Merten Antique Schneider Electric античная латунь MTN2301-4143
Артикул: MTN2301-4143
Артикул: MTN2301-4143

Механизм розетки с заземляющим контактом без шторок Merten Antique Schneider Electric античная латунь MTN2301-4143

Серия: Merten Antique

2 900 ₽ - 2 521 ₽
379 ₽
Кол-во
2 900 ₽ - 2 521 ₽
379 ₽
Цвет
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Merten Antique
Тип устройства или его аксессуаров :
Розетка
Комплектация изделия :
Вставка
Количество розеток :
1
Заземляющий контакт :
Да
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Античная латунь
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
16
Ширина устройства, мм :
71

О товаре

Механизм розетки с заземляющим контактом без шторок Merten Antique Schneider Electric античная латунь MTN2301-4143

Merten Antique - Классическая серия с безграничными возможностями

Роскошная и элегантная – серия Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер, добавляя в него тонки аристократизма и утончённости. Merten Antique задает тон времени.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
2 900 ₽ - 2 521 ₽
379 ₽
87%
2 900 ₽ - 2 521 ₽
379 ₽