Коллекция Mureva Styl
Блок розетка и переключатель открытой установки IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR36024
Артикул: MUR36024
Артикул: MUR36024
Коллекция Mureva Styl
Блок розетка и переключатель открытой установки IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR36024
Цвет передней панели: Антрацит
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Mureva Styl
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Mureva Styl
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Блок розеточный
- Функция выключателя :
- 2-канальный
- Заземляющий контакт :
- Да
- Стандарт розетки :
- Schuko
- Количество розеток :
- 1
- Количество постов :
- 1-пост
- Количество клавиш :
- 2
Технические характеристики
- Конфигурация полюсов розеток :
- 2P + E
- Условия эксплуатации :
- Внутри помещения
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Антрацит
- Тип покрытия :
- Без покрытия
- Обработка поверхности :
- Лакированная
- Материал :
- Термопласт
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Открытый
- Высота устройства, мм :
- 64
- Ширина устройства, мм :
- 147
- Вес устройства, кг :
- 0.232
- Соединения (клеммы) :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IK :
- IK08
- Степень защиты IP :
- IP55
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…40 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…40 °C
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Надежная серия Mureva Styl отлично подходит для внешних сред, где основным фактором являются жесткие условия. Интегрированная защита IP говорит о том, что данная серия является идеальным решением для гаражей, подвальных помещений, парковок автомобилей и электрически чувствительных сред, таких как прачечные, кухни и ванные комнаты, а также помещения с угрозой механического воздействия, например производственные цеха и спортзалы.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.