Коллекция Mureva Styl
Блок из двух розеток с заземляющим контактом и защитными шторками для открытой установки IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR36029
Артикул: MUR36029
100% оригинал
Артикул: MUR36029
Коллекция Mureva Styl
Блок из двух розеток с заземляющим контактом и защитными шторками для открытой установки IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR36029
Серия: Mureva Styl
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Mureva Styl
- Комплектация изделия :
- Вставка
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Блок розеточный
- Заземляющий контакт :
- Да
- Наличие шторок :
- Да
- Количество розеток :
- 2
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Открытый
- Высота устройства, мм :
- 16
- Ширина устройства, мм :
- 71
Экологичность и стандарты качества
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Блок из двух розеток с заземляющим контактом и защитными шторками для открытой установки IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR36029
О товаре
Блок из двух розеток с заземляющим контактом и защитными шторками открытой установки IP55 Mureva Styl Schneider Electric
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.