Коллекция Mureva Styl
Блок из 3-розеток для открытой установки с винтовыми клеммами IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR36038
Артикул: MUR36038
Артикул: MUR36038
Коллекция Mureva Styl

Блок из 3-розеток для открытой установки с винтовыми клеммами IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR36038

Цвет передней панели: Антрацит

Серия: Mureva Styl

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров :
Блок розеточный
Заземляющий контакт :
Да
Стандарт розетки :
Schuko
Количество розеток :
1
Технические характеристики
Конфигурация полюсов розеток :
2P + PE, со шторками
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Условия эксплуатации :
Внутри и снаружи помещения
Огнестойкость :
Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Кабельный ввод :
Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6…12 мм
Мощность зажимного соединения :
1...2.5 мм² для жесткий кабель (и) 1...2.5 мм² для многожильный кабель (и) 1...2.5 мм² для гибкий кабель (и)
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Тип покрытия :
Без покрытия
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Открытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Высота устройства, мм :
76
Ширина устройства, мм :
218
Глубина устройства, мм :
64
Вес устройства, кг :
0.367
Соединения (клеммы) :
Фиксация нажатием
Степень защиты IK :
IK08
Степень защиты IP :
IP55
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-25…55 °C
Длина зачистки проводов, мм :
13
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Пыле-влагозащита по стандарту IP55 означает, что Mureva Styl защищена от попадания воды и пыли внутрь механизмов. Монтаж Mureva Styl достаточно прост благодаря продуманному дизайну креплений. Инновационный и интуитивный дизайн креплений основывается на продвинутой эргономике, минимуме частей, которые вщёлкиваются в устройства, и щедром количестве пространства, которое помогает удобно располагать провода.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.37
Д х Ш х В, см:
22 x 6 x 8

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat