Регулятор теплого пола с датчиком пола в сборе с рамкой Schneider Electric AtlasDesign, белый ATN000138
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: AtlasDesign
Используется без рамки: Да
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- AtlasDesign
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Термостат
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Диапазон настройки температуры :
- 5…30 °C
- Цвет передней панели :
- Белый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина устройства, мм :
- 4.3
- Высота устройства, мм :
- 8.6
- Ширина устройства, мм :
- 8.6
- Вес устройства, кг :
- 0.241
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…30 °C
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Регулятор теплого пола с датчиком пола в сборе с рамкой Schneider Electric AtlasDesign, белый ATN000138

Термостат Schneider Electric Atlas Design (в сборе, цвет белый) электронный программируемый. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Электронный механизм с цифровым дисплеем обеспечивает точное поддержание заданных значений и позволяет запрограммировать режим работы и расписание на каждый день недели. Может контролировать как теплый пол, так и электрические обогреватели. Внешний термодатчик 2,5 м входит в комплект. Встроенная защита от замерзания и перегрева.
AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени
Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов