Коллекция Рамки
Рамка 2-постовая Unica Studio Metal Schneider Electric НИКЕЛЬ/антрацит NU280453
Артикул: NU280453
Артикул: NU280453
Коллекция Рамки

Рамка 2-постовая Unica Studio Metal Schneider Electric НИКЕЛЬ/антрацит NU280453

Количество постов: 1-постовая

2 247 ₽
Кол-во
2 247 ₽
Количество постов
Цвет передней панели
Материал
Цвет задней панели
Выбрать Цвет задней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Unica Studio Metal
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Количество модулей :
1 x 2 модуля
Ориентация рамки :
Горизонтальная/Вертикальная
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP21D
Глубина устройства, мм :
10
Степень защиты IK :
IK04
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
85
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Бронза
Обработка поверхности :
Необработанная
Тип покрытия :
Без покрытия
Материал :
Термопласт
Цвет задней панели :
Белый
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Экологическая отчетность :
Доступно
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
1 773 ₽
-40%
1 773 ₽