Коллекция Рамки
Рамка 3-постовая Unica Studio Color Schneider Electric КРАСНЫЙ/белый NU280613
Артикул: NU280613
Артикул: NU280613
Коллекция Рамки
Рамка 3-постовая Unica Studio Color Schneider Electric КРАСНЫЙ/белый NU280613
Количество постов: 1-постовая
Серия: Unica Studio Color
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
- Серия :
- Unica Studio Color
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Рамка
- Количество модулей :
- 1 x 2 модуля
- Ориентация рамки :
- Горизонтальная/Вертикальная
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP21D
- Глубина устройства, мм :
- 10
- Степень защиты IK :
- IK04
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 85
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Зеленое яблоко
- Обработка поверхности :
- Необработанная
- Тип покрытия :
- Без покрытия
- Материал :
- Термопласт
- Цвет задней панели :
- Белый
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Экологическая отчетность :
- Доступно
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.