Коллекция Рамки
Рамка 2-постовая Unica Studio Color Schneider Electric ПЕСОЧНЫЙ/бежевый NU280427
Артикул: NU280427
Артикул: NU280427
Коллекция Рамки

Рамка 2-постовая Unica Studio Color Schneider Electric ПЕСОЧНЫЙ/бежевый NU280427

Количество постов: 1-постовая

Серия: Unica Studio Color

Количество постов
Цвет передней панели
Материал
Цвет задней панели
Выбрать Цвет задней панели
500 ₽ - 184 ₽
316 ₽
Кол-во
500 ₽ - 184 ₽
316 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica Studio Color
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Количество модулей :
1 x 2 модуля
Ориентация рамки :
Горизонтальная/Вертикальная
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Зеленое яблоко
Цвет задней панели :
Белый
Тип покрытия :
Без покрытия
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
10
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
85
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21D
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Экологическая отчетность :
Доступно
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
500 ₽ - 184 ₽
316 ₽
37%
500 ₽ - 184 ₽
316 ₽