Коллекция Unica Studio
Рамка 2-постовая Unica Studio Color Schneider Electric ШОКОЛАД/антрацит NU280417
Артикул: NU280417
100% оригинал
Артикул: NU280417
Коллекция Unica Studio
Рамка 2-постовая Unica Studio Color Schneider Electric ШОКОЛАД/антрацит NU280417
Количество постов: 1-постовая
Серия: Unica Studio Color
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica Studio Color
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Рамка
- Количество модулей :
- 1 x 2 модуля
- Ориентация рамки :
- Горизонтальная/Вертикальная
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Зеленое яблоко
- Цвет задней панели :
- Белый
- Тип покрытия :
- Без покрытия
- Обработка поверхности :
- Необработанная
- Материал :
- Термопласт
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Глубина устройства, мм :
- 10
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 85
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP21D
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Рамка 2-постовая Unica Studio Color Schneider Electric ШОКОЛАД/антрацит NU280417
Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная
Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.