Коллекция Рамки
Рамка 2-постовая Unica Studio Color Schneider Electric ЛИЛОВЫЙ/бежевый NU280415
Артикул: NU280415
Артикул: NU280415
Коллекция Рамки

Рамка 2-постовая Unica Studio Color Schneider Electric ЛИЛОВЫЙ/бежевый NU280415

Количество постов: 1-постовая

Серия: Unica Studio Color

Количество постов
Цвет передней панели
Материал
Цвет задней панели
Выбрать Цвет задней панели
306 ₽ - 182 ₽
124 ₽
Кол-во
306 ₽ - 182 ₽
124 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica Studio Color
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Количество модулей :
1 x 2 модуля
Ориентация рамки :
Горизонтальная/Вертикальная
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Зеленое яблоко
Цвет задней панели :
Белый
Тип покрытия :
Без покрытия
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
10
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
85
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21D
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Экологическая отчетность :
Доступно
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
306 ₽ - 182 ₽
124 ₽
59%
306 ₽ - 182 ₽
124 ₽