Коллекция Рамки
Рамка 3-постовая H/V71 Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, ПОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ S53P806J
Артикул: S53P806J
Артикул: S53P806J
Коллекция Рамки

Рамка 3-постовая H/V71 Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, ПОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ S53P806J

Количество постов
Цвет передней панели
2 411 ₽
Кол-во
2 411 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Odace
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Тип упаковки :
Флоупак
Ориентация рамки :
Горизонтальная/Вертикальная
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Тип покрытия :
Без покрытия
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
10
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
85
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21D
Рабочая температура окружающей среды :
5…45 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Экологическая отчетность :
Доступно
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Рамка 3-постовая H/V71 Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, ПОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ S53P806J

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 753 ₽
-281%
1 753 ₽