Коллекция Рамки
Рамка 4-постовая Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, СЛАНЕЦ/алюминий S53P808V
Артикул: S53P808V
Артикул: S53P808V
Коллекция Рамки

Рамка 4-постовая Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, СЛАНЕЦ/алюминий S53P808V

Серия: Odace

730 ₽ - 124 ₽
606 ₽
Кол-во
730 ₽ - 124 ₽
606 ₽
Материал
Цвет передней панели
Количество постов
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Odace
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Тип упаковки :
Флоупак
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Рабочая температура окружающей среды :
5…45 °C
Глубина устройства, мм :
10
Степень защиты IK :
IK04
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
85
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Экологическая отчетность :
Доступно
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

О товаре

Рамка 4-постовая Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, СЛАНЕЦ/алюминий S53P808V

Odace - Включи свой стиль

Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
730 ₽ - 124 ₽
606 ₽
17%
730 ₽ - 124 ₽
606 ₽