Коллекция Рамки
Рамка 3-постовая H/V71 Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, СЛАНЕЦ/алюминий S53P806V
Артикул: S53P806V
Артикул: S53P806V
Коллекция Рамки
Рамка 3-постовая H/V71 Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, СЛАНЕЦ/алюминий S53P806V
Серия: Odace
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
- Серия :
- Odace
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Рамка
- Тип упаковки :
- Флоупак
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…50 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…45 °C
- Глубина устройства, мм :
- 10
- Степень защиты IK :
- IK04
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 85
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержащий галогенов
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Экологическая отчетность :
- Доступно
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
О товаре
Рамка 3-постовая H/V71 Odace Schneider Electric для механизма цвета алюминий, СЛАНЕЦ/алюминий S53P806V

Odace - Включи свой стиль
Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.