Коллекция Рамки
Рамка + держатель для телефона 1-постовая Odace Schneider Electric белый S52P712
Артикул: S52P712
Артикул: S52P712
Коллекция Рамки

Рамка + держатель для телефона 1-постовая Odace Schneider Electric белый S52P712

Количество постов: 1-пост

Тип покрытия: Глянцевый

Материал: Термопласт

Цвет передней панели: Белый

Серия: Odace

573 ₽
Кол-во
573 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Odace
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Тип упаковки :
Трехшовный пакет и картон с евро отверстием
Количество постов :
1-пост
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
20
Высота устройства, мм :
110
Ширина устройства, мм :
85
Вес устройства, кг :
0.023
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21D
Рабочая температура окружающей среды :
5…45 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Рамка + держатель для телефона 1-постовая Odace Schneider Electric белый S52P712

Серия Odace уникальна запоминающимся дизайном: круг в квадрате. Она представлена широким ассортиментом, начиная классическими выключателями и розетками, заканчивая комфортными термостатами, датчиками движения и светорегуляторами. Изделия просты и безопасны в монтаже и последующем использовании.

1 Предназначена для установки с механизмами белого цвета
2 Прекрасно впишется в интерьер и станет его изюминкой
3 Подчеркнет интерьер своими размерами - 85х85 мм
4 Изготовлена из поликарбоната

Преимущества серии Odace

Два цвета механизмов

Белые механизмы идеально впишутся в любой интерьер, в то время как алюминиевые механизмы привнесут оттенки современной изящности.

Широкий выбор цветов рамок

В серии представлено до 9 вариантов рамок из разных материалов: ABS-пластик, дерево и камень

Оставайтесь всегда на связи

Устройства Odace помогут подключить телевизор, игровую приставку, компьютер и звуковую систему. В серии доступен широкий выбор мультимедийных соединителей.

Простая установка изделий

Благодаря новой конструкции выключателей и розеток, монтаж изделий стал проще и быстрее.

Экономия потребления электроэнергии

Используйте умные устройства серии Odace, позволяющих повысить удобство и экономию энергии

Экологичность

Все применяемые материалы и производственные мощности, на которых изготавливаются изделия серии Odace, отвечают строжайшим стандартам по защите окружающей среды.

Odace - Включи свой стиль

Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
573 ₽