Коллекция Рамки
Рамка 1-постовая AtlasDesign Nature Schneider Electric, стекло мокко ATN320601
Артикул: ATN320601
Артикул: ATN320601
Коллекция Рамки

Рамка 1-постовая AtlasDesign Nature Schneider Electric, стекло мокко ATN320601

Серия: AtlasDesign Nature

Количество постов
Цвет передней панели
Материал
637 ₽ - 117 ₽
520 ₽
Кол-во
637 ₽ - 117 ₽
520 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
AtlasDesign Nature
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Технические характеристики
Расстояние между центрами, мм :
71
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Дерево бабмук
Материал :
Дерево
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
11.1
Высота устройства, мм :
85.4
Ширина устройства, мм :
85.4
Вес устройства, кг :
0.04
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Рамка 1-постовая AtlasDesign Nature Schneider Electric, стекло мокко ATN320601

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
637 ₽ - 117 ₽
520 ₽
18%
637 ₽ - 117 ₽
520 ₽