Коллекция Atlas Design Nature
Рамка 1-постовая Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign Nature, металл латунь ATN312201
Артикул: ATN312201
100% оригинал
Артикул: ATN312201
Коллекция Atlas Design Nature
Рамка 1-постовая Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign Nature, металл латунь ATN312201
Серия: AtlasDesign Nature
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Atlas Design Nature
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Рамка
Технические характеристики
- Расстояние между центрами, мм :
- 71
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Дерево бабмук
- Материал :
- Дерево
Монтаж и эксплуатация
- Глубина устройства, мм :
- 11.1
- Высота устройства, мм :
- 85.4
- Ширина устройства, мм :
- 85.4
- Вес устройства, кг :
- 0.04
- Степень защиты IP :
- IP20
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Рамка 1-постовая Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign Nature, металл латунь ATN312201
AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени
Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.