Коллекция Рамки
Рамка 1-постовая с винтами IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR34108
Артикул: MUR34108
Артикул: MUR34108
Коллекция Рамки

Рамка 1-постовая с винтами IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR34108

Цвет передней панели: Антрацит

Обработка поверхности: Лакированная

Серия: Mureva Styl

542 ₽
Кол-во
542 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров :
Монтажная рама
Количество постов :
1-пост
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Степень защиты IP :
IP55
Температура окружающей среды при хранении :
-25…55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Степень защиты IK :
IK08
Высота устройства, мм :
44
Ширина устройства, мм :
84
Вес устройства, кг :
0.066
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Обработка поверхности :
Лакированная
Тип покрытия :
Без покрытия
Материал :
Термопласт
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Не применимо
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Технические характеристики
Условия эксплуатации :
Внутри и снаружи помещения
Глубина проецирования, мм :
19
Огнестойкость :
Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

О товаре

О товаре

Надежная серия Mureva Styl отлично подходит для внешних сред, где основным фактором являются жесткие условия. Интегрированная защита IP говорит о том, что данная серия является идеальным решением для гаражей, подвальных помещений, парковок автомобилей и электрически чувствительных сред, таких как прачечные, кухни и ванные комнаты, а также помещения с угрозой механического воздействия, например производственные цеха и спортзалы.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.07
Д х Ш х В, см:
9 x 9 x 9
Документация
Спецификации
Скачать

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
542 ₽