Коллекция Рамки
Рамка 1-постовая Merten Antique Schneider Electric MTN4010-4715 коричневый
Артикул: MTN4010-4715
Артикул: MTN4010-4715
Коллекция Рамки

Рамка 1-постовая Merten Antique Schneider Electric MTN4010-4715 коричневый

Количество постов: 1-пост

Обработка поверхности: С гальваническим покрытием

Материал: Металл

Цвет передней панели: Коричневый

Серия: Merten Antique

667 ₽
Кол-во
667 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten Antique
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Ориентация рамки :
Горизонтальная/Вертикальная
Количество постов :
1-пост
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Коричневый
Тип покрытия :
Без покрытия
Обработка поверхности :
С гальваническим покрытием
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.062
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Экологическая отчетность :
Доступно
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Merten Antique - Классическая серия с безграничными возможностями

Роскошная и элегантная – серия Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер, добавляя в него тонки аристократизма и утончённости. Merten Antique задает тон времени.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
667 ₽