Рамка 2-постовая горизонтальная IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR34101
Артикул: MUR34101
Артикул: MUR34101

Рамка 2-постовая горизонтальная IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR34101

Серия: Mureva Styl

Материал
Цвет передней панели
Количество постов
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров :
Монтажная рама
Технические характеристики
Условия эксплуатации :
Внутри и снаружи помещения
Глубина проецирования, мм :
19
Огнестойкость :
Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Высота устройства, мм :
28
Ширина устройства, мм :
84
Степень защиты IK :
IK08
Степень защиты IP :
IP55
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-25…55 °C
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Не применимо
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Рамка 2-постовая горизонтальная IP55 Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR34101

О товаре
Рамка IP55 Mureva Styl Schneider Electric
Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
60 x 80 x 77

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
3 057 ₽
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat