Лицевая панель RJ45 Keystone/Systimax Schneider Electric Unica NEW NU546118, белый
Артикул: NU546118
100% оригинал
Артикул: NU546118
Лицевая панель RJ45 Keystone/Systimax Schneider Electric Unica NEW NU546118, белый
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica NEW
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica NEW
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Лицевая панель
- Количество модулей :
- 2
- Комплектация изделия :
- Механизм
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 74.5
- Ширина устройства, мм :
- 74.5
- Вес устройства, кг :
- 0.044
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP21D
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Лицевая панель RJ45 Schneider Electric Unica NEW (белый) для Keystone/Systimax со шторкой и полем для маркировки. Термопластик АBS, устойчивый к УФ излучениям.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.