Коллекция Unica NEW
Лицевая панель RJ45 Keystone/Systimax Schneider Electric Unica NEW NU546130, алюминий
Артикул: NU546130
Артикул: NU546130
Коллекция Unica NEW

Лицевая панель RJ45 Keystone/Systimax Schneider Electric Unica NEW NU546130, алюминий

Цвет передней панели: Алюминий

Серия: Unica NEW

823 ₽
Кол-во:
823 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica NEW
Тип устройства или его аксессуаров :
Лицевая панель
Количество модулей :
2
Комплектация изделия :
Механизм
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
74.5
Ширина устройства, мм :
74.5
Вес устройства, кг :
0.044
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21D
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Лицевая панель RJ45 Schneider Electric Unica NEW (алюминий) для Keystone/Systimax со шторкой и полем для маркировки. Термопластик АBS, устойчивый к УФ излучениям.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.04
Д х Ш х В, см:
3 x 8 x 8

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
823 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
823 ₽