Розетка компьютерная одиночная RJ45 кат. 6 STP 2 модуля Unica New Modular Schneider Electric NU341718 белый
Артикул: NU341718
100% оригинал
Артикул: NU341718
Розетка компьютерная одиночная RJ45 кат. 6 STP 2 модуля Unica New Modular Schneider Electric NU341718 белый
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica Modular
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica NEW
- Область применения :
- Связь
- Комплектация изделия :
- Механизм
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка компьютерная
- Поставляемое оборудование :
- Защитный экран Держатель таблички
- Количество модулей :
- 2
Технические характеристики
- Тип экранирования :
- STP
- Тип сети обмена данными :
- 1000 BASE-TX
- Разводка проводов :
- Экранированная витая пара
- Тип информационной розетки :
- RJ45 8 контакт(ы) категории 6
- Тип соединителя :
- S-One
- Протокол порта обмена данными :
- ATM 1200 Мбит/с
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
- Цвет передней панели :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Глубина монтажа, мм :
- 40.5
- Высота устройства, мм :
- 45
- Ширина устройства, мм :
- 45
- Глубина устройства, мм :
- 40.5
- Вес устройства, кг :
- 0.045
- Степень защиты IK :
- IK01
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…55 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -25…55 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
"
"Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная
Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.