Коллекция Merten D-Life Merten System M
Лицевая панель для USB механизма 2.1 А Merten Systeme M Schneider Electric бежевый MTN4367-0344
Артикул: MTN4367-0344
100% оригинал
Артикул: MTN4367-0344
Коллекция Merten D-Life Merten System M
Лицевая панель для USB механизма 2.1 А Merten Systeme M Schneider Electric бежевый MTN4367-0344
Цвет задней панели: Активный белый
Серия: Merten System M
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten System M
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Центральная плата
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Активный белый
- Цвет задней панели :
- Активный белый
- Тип покрытия :
- Глянец
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Директивы :
- Декларация ЕС RoHS
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Лицевая панель для USB механизма 2.1 А Merten Systeme M Schneider Electric бежевый MTN4367-0344
Merten System M - Безграничные возможности и совершенная индивидуальность
Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок. Таким образом, покупатель получает максимальную свободу выбора. Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для реализации нескольких функций.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.