Коллекция Unica NEW Mureva Styl
Накладка с крышкой под инсталляцию Unica New, Altira, IP55, Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR35110
Артикул: MUR35110
Артикул: MUR35110
Коллекция Unica NEW Mureva Styl

Накладка с крышкой под инсталляцию Unica New, Altira, IP55, Mureva Styl Schneider Electric антрацит MUR35110

Цвет передней панели: Антрацит

Серия: Mureva Styl

4 195 ₽
Кол-во:
4 195 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров :
Накладка на розетку
Количество постов :
2-поста
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
71
Высота устройства, мм :
29
Ширина устройства, мм :
71
Вес устройства, кг :
0.036
Степень защиты IP :
IP55
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Совместимость серий и устройств :
Unica New Altira
Температура окружающей среды при хранении :
-25…55 °C
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

для совмещения с Mureva Styl необходимо использовать изделия без суппорта Unica New, Altira. Накладки с крышкой Mureva Styl могут использоваться также для многопостового скрытого и открытого монтажа.

Новая накладка с крышкой совместима с сериями Unica New и Altira. Может быть использована как для открытой установки при использовании бокса открытого монтажа, так и для скрытой установки – в этом случае накладка устанавливается на рамку Mureva Styl.

Благодаря данной накладке любой функции Unica New и Altira может быть обеспечена степень защиты от влаги и пыли IP55, что позволяет осуществить монтаж на террасах, в зоне бассейна, в гараже и т.д

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.04
Д х Ш х В, см:
7 x 7 x 3

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
4 195 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
4 195 ₽