Коллекция Лицевые панели
Вставка для 9-полюсного сверхминиатюрного коннектора тип D Merten Antique Schneider Electric MTN464391
Артикул: MTN464391
Артикул: MTN464391
Коллекция Лицевые панели

Вставка для 9-полюсного сверхминиатюрного коннектора тип D Merten Antique Schneider Electric MTN464391

Цвет передней панели: Черный

Серия: Merten Antique

329 ₽
Кол-во
329 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten Antique
Тип устройства или его аксессуаров :
Лицевая панель
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Черный
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Встраиваемый
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.7
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
329 ₽