Коллекция Лицевые панели
Лицевая панель для USB механизма 2.1 А Merten D-Life Schneider Electric нержавеющая сталь MTN4367-6036
Артикул: MTN4367-6036
Артикул: MTN4367-6036
Коллекция Лицевые панели

Лицевая панель для USB механизма 2.1 А Merten D-Life Schneider Electric нержавеющая сталь MTN4367-6036

Тип покрытия: Лакированный

Обработка поверхности: Лакированная

Материал: Термопласт

Цвет передней панели: Нержавеющая сталь

Серия: Merten D-Life

1 235 ₽
Кол-во
1 235 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Merten D-Life
Тип устройства или его аксессуаров :
Лицевая панель для USB зарядного механизма
Количество постов :
2-поста
Маркировка :
Аккумулятор
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.016
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Нержавеющая сталь
Обработка поверхности :
Лакированная
Тип покрытия :
Лакированный
Материал :
Термопласт
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Не применимо
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

О товаре

Merten D-Life - Дизайн, который создает пространство

D-Life – это выдающаяся серия электроустановочных изделий с совершенно новой геометрией: максимум пространства – минимум рамки. Сдержанный дизайн многопостовых конструкций без перегородок и высококачественные материалы элегантных цветов обрамляют идею особого исполнения

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Вас также могут заинтересовать

6 342 ₽
В избранное В избранное
Chat
1 235 ₽