Коллекция Лицевые панели
Лицевая панель для розетки 2-портовая Merten Antique Schneider Electric MTN466619, полярно-белый
Артикул: MTN466619
Артикул: MTN466619
Коллекция Лицевые панели

Лицевая панель для розетки 2-портовая Merten Antique Schneider Electric MTN466619, полярно-белый

Серия: Merten D-Life

Цвет
6 570 ₽ - 5 528 ₽
1 042 ₽
Кол-во
6 570 ₽ - 5 528 ₽
1 042 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Количество модулей :
5 x 2 модуля
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Античная латунь
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
10
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
369
Степень защиты IK :
IK04
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Соответствие ЕС RoHS :
Не применимо
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Лицевая панель для розетки 2-портовая Merten Antique Schneider Electric MTN466619, полярно-белый

Merten Antique - Классическая серия с безграничными возможностями

Роскошная и элегантная – серия Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер, добавляя в него тонки аристократизма и утончённости. Merten Antique задает тон времени.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
6 570 ₽ - 5 528 ₽
1 042 ₽
84%
6 570 ₽ - 5 528 ₽
1 042 ₽