Коллекция Merten System M
Лицевая панель 1-постовая для розетки со шторками с полем для надписи Schneider Electric Merten Systeme M, антрацит MTN465814
Артикул: MTN465814
Артикул: MTN465814
Коллекция Merten System M

Лицевая панель 1-постовая для розетки со шторками с полем для надписи Schneider Electric Merten Systeme M, антрацит MTN465814

Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Тип устройства или его аксессуаров :
Лицевая панель
Комплектация изделия :
Центральная плата
Количество постов :
1-пост
Технические характеристики
Дополнительная информация о розетке :
С пылезащитной крышкой/Табличка с напечатанной маркировкой
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Полярно-белый
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Директивы :
Декларация ЕС RoHS
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Лицевая панель 1-постовая для розетки со шторками с полем для надписи Schneider Electric Merten Systeme M, антрацит MTN465814

О товаре
Лицевая панель 1-постовая для розетки со шторками с полем для надписи Schneider Electric Merten System M
Параметры упаковки
Д х Ш х В, см:
7 x 3 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
3 134 ₽
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat