Розетка скрытой установки компьютерная RJ45 Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNIS045004, Титан
Цвет передней панели: Титан
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Blanca
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Blanca
- Область применения :
- Связь
- Комплектация изделия :
- Изделие в сборе
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Компьютерная розетка
- Количество разъемов (гнезда) :
- 1
- Тип упаковки :
- Флоупак
- Тип информационной розетки :
- RJ45
- Цвет передней панели :
- Титан
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Обработка поверхности :
- Необработанная
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Глубина монтажа, мм :
- 13
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 85
- Глубина устройства, мм :
- 34
- Вес устройства, кг :
- 0.44
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…35 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- 5…40 °C
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержит галогенов
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка скрытой установки компьютерная RJ45 Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNIS045004, Титан
Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.
Преимущества серии Blanca
Цвета и дизайн
Палитра из семи цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образу жизни.
Простота и легкость монтажа
Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене.
Разнообразие функций
В ассортименте более 100 функций, позволяющих удовлетворить даже самые сложные запросы.
Установка на любой поверхности
Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении.
Безопасность и надежность
Изделия соответствуют европейским стандартам.
Качественные материалы
Качественные материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов