Розетка компьютерная RJ45 одиночная категория 5е UTP 2 модуля Unica Modular Schneider Electric NU341118 белый
Артикул: NU341118
Артикул: NU341118

Розетка компьютерная RJ45 одиночная категория 5е UTP 2 модуля Unica Modular Schneider Electric NU341118 белый

Цвет передней панели
1 029 ₽ - 121 ₽
908 ₽
Кол-во
1 029 ₽ - 121 ₽
908 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica Modular
Область применения :
Связь
Комплектация изделия :
Механизм
Тип устройства или его аксессуаров :
Компьютерная розетка
Поставляемое оборудование :
Держатель таблички Защитный экран
Количество модулей :
2
Технические характеристики
Разводка проводов :
Неэкранированная витая пара
Тип информационной розетки :
RJ45
Протокол порта обмена данными :
ATM 155 Мбит/с
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Утопленный
Глубина монтажа, мм :
40.5
Высота устройства, мм :
45
Ширина устройства, мм :
45
Глубина устройства, мм :
40.5
Степень защиты IK :
IK01
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-25…55 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-25…55 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 029 ₽ - 121 ₽
908 ₽
12%
1 029 ₽ - 121 ₽
908 ₽