Коллекция Компьютерные розетки
Розетка компьютерная RJ45 одиночная категория 5е UTP 1 модуль Unica Modular Schneider Electric NU341054 антрацит
Артикул: NU341054
Артикул: NU341054
Коллекция Компьютерные розетки
Розетка компьютерная RJ45 одиночная категория 5е UTP 1 модуль Unica Modular Schneider Electric NU341054 антрацит
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Общие характеристики
- Серия :
- Unica Modular
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Компьютерная розетка
- Комплектация изделия :
- Механизм
- Количество модулей :
- 1
- Область применения :
- Связь
- Поставляемое оборудование :
- Держатель таблички Защитный экран
- Количество разъемов (гнезда) :
- 1
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Утопленный
- Степень защиты IP :
- IP20
- Температура окружающей среды при хранении :
- -25…55 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…55 °C
- Глубина устройства, мм :
- 40.5
- Глубина монтажа, мм :
- 40.5
- Степень защиты IK :
- IK01
- Высота устройства, мм :
- 45
- Ширина устройства, мм :
- 22.5
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Антрацит
- Материал :
- Термопласт
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Технические характеристики
- Тип информационной розетки :
- RJ45
- Протокол порта обмена данными :
- ATM 155 Мбит/с
- Разводка проводов :
- Неэкранированная витая пара
- Тип экранирования :
- U/UTP
О товаре
О товаре
Розетка RJ45 категория 5е UTP Schneider Electric Unica MODULAR (антрацит) одномодульная одиночная компьютерная. Привлекательный внешний вид. Коннектор Actassi S-One. Со шторкой и полем для маркировки.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.