Коллекция Odace
Розетка компьютерная Rj45 двойная категории 5 UTP Odace Schneider Electric алюминий S53R481
Артикул: S53R481
Артикул: S53R481
Коллекция Odace

Розетка компьютерная Rj45 двойная категории 5 UTP Odace Schneider Electric алюминий S53R481

Цвет передней панели: Алюминий

Серия: Odace

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Odace
Тип устройства или его аксессуаров :
Компьютерная розетка
Тип упаковки :
Крашеная крышка
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.044
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP21
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка компьютерная Rj45 двойная категории 5 UTP Odace Schneider Electric алюминий S53R481

Серия Odace уникальна запоминающимся дизайном: круг в квадрате. Она представлена широким ассортиментом, начиная классическими выключателями и розетками, заканчивая комфортными термостатами, датчиками движения и светорегуляторами. Изделия просты и безопасны в монтаже и последующем использовании.

1 Механизм универсален и подойдёт к любой рамке серии Odace
2 Выключатель имеет высокую степень защиты и может быть установлен в ванной комнате
3 Небольшая глубина установки оставляет больше места для прокладки кабеля
4 Благодаря зацепам на суппорте, установка многопостовых конструкций стала проще

Преимущества серии Odace

Два цвета механизмов

Белые механизмы идеально впишутся в любой интерьер, в то время как алюминиевые механизмы привнесут оттенки современной изящности.

Широкий выбор цветов рамок

В серии представлено до 9 вариантов рамок из разных материалов: ABS-пластик, дерево и камень

Оставайтесь всегда на связи

Устройства Odace помогут подключить телевизор, игровую приставку, компьютер и звуковую систему. В серии доступен широкий выбор мультимедийных соединителей.

Простая установка изделий

Благодаря новой конструкции выключателей и розеток, монтаж изделий стал проще и быстрее.

Экономия потребления электроэнергии

Используйте умные устройства серии Odace, позволяющих повысить удобство и экономию энергии

Экологичность

Все применяемые материалы и производственные мощности, на которых изготавливаются изделия серии Odace, отвечают строжайшим стандартам по защите окружающей среды.

Odace - Включи свой стиль

Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat