Коллекция Unica NEW
Розетка HDMI Unica New Schneider Electric антрацит NU543054
Артикул: NU543054
Артикул: NU543054
Коллекция Unica NEW

Розетка HDMI Unica New Schneider Electric антрацит NU543054

Цвет передней панели: Антрацит

16 125 ₽
Кол-во:
16 125 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Разъем аудио/видео
Тип упаковки :
Флоупак
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.052
Степень защиты IK :
IK02
Степень защиты IP :
IP2xC
Рабочая температура окружающей среды :
5…45 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка HDMI Unica New Schneider Electric антрацит NU543054

Механизм с суппортом однопостовой телекоммуникационной розетки с разъёмом HDMI серии Unica New позволит подключить одно устройство. Механизм универсален и подойдёт к любой рамке серии Unica, которая поможет гармонично вписать изделие в интерьер. Цвет изделия «антрацит» станет идеальным акцентом для интерьеров в тёмных тонах.

1 Розетка HDMI позволяет подключить одно устройство для передачи графических и звуковых данных, например, телевизор
2 Новая конструкция суппорта обеспечивает надежное крепление механизмов
3 Система ≪ласточкин хвост≫ позволяет выравнивать механизмы друг относительно друга
4 Подходит ко всем изделиям серий Unica и Unica New

Преимущества серии Unica NEW

Устойчивость к
УФ- излучениям

Изделия сохранят свой внешний вид и насыщенность цвета с течением времени.

Совместимость изделий с
предыдущими версиями Unica

Серия Unica долгое время была одной из самых популярных в Европе, мы стремились обеспечить полную совместимость обновленных ЭУИ с предыдущими выпусками.

Умное решение
для дома

Изделия серии Unica New совместимы с приложением Wiser Room, с помощью которого можно создавать свои «сцены», например, настроить и запомнить нужное освещение и положение штор.

Простая установка изделий

Благодаря новой конструкции выключателей и розеток, монтаж изделий стал проще и быстрее.

Степень защиты IP55

Механизмы Unica New (без суппорта) совместимы с коробками серии MurevaStyl, что позволит создать повышенную защиту от пыли и влаги IP55.

Широкий ассортимент

Обновленная серия Unica отличается разнообразием выбора: от стандартных выключателей с подсветкой до кнопочных выключателей, выключателей для жалюзи, карточных выключателей и др.

"

Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная

Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!

"

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
16 125 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре