Коллекция Компьютерные розетки
Розетка HDMI Merten Schneider Electric MTN4583-0000
Артикул: MTN4583-0000
Артикул: MTN4583-0000
Коллекция Компьютерные розетки
Розетка HDMI Merten Schneider Electric MTN4583-0000
Цвет передней панели: Серый
Серия: Merten
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
- Серия :
- Merten
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Разъем аудио/видео
- Комплектация изделия :
- Вставка
- Дополнительная информация :
- С опорой кольца
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IP :
- IP20
- Глубина устройства, мм :
- 42
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Вес устройства, кг :
- 0.09
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Серый
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Экологическая отчетность :
- Доступно
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.