Розетка двойная компьютерная RJ45 с изолирующей пластиной Blanca Schneider Electric BLNIA045455, Ясень
Артикул: BLNIA045455
Артикул: BLNIA045455

Розетка двойная компьютерная RJ45 с изолирующей пластиной Blanca Schneider Electric BLNIA045455, Ясень

Цвет передней панели: Ясень

Тип покрытия: Глянцевый

Обработка поверхности: Необработанная

Серия: Blanca

616 ₽
Кол-во
616 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Область применения :
Связь
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Тип устройства или его аксессуаров :
Компьютерная розетка
Количество разъемов (гнезда) :
2
Изолирующая пластина :
Да
Тип упаковки :
Флоупак
Технические характеристики
Тип информационной розетки :
RJ45
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Ясень
Тип покрытия :
Глянцевый
Обработка поверхности :
Необработанная
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.49
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Розетка двойная компьютерная RJ45 с изолирующей пластиной Blanca Schneider Electric BLNIA045455, Ясень

Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

1 Розетка RJ45 кат.5е позволяет подключить устройство к интернету, например, ноутбук
2 Стандарт кат.5е обеспечивает высокую скорость передачи данных
3 Изолирующая пластина обеспечивает возможность установки в любом помещении
4 Открытая установка позволит установить изделие на деревянных поверхностях

Преимущества серии Blanca

Цвета и дизайн

Палитра из семи цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образу жизни.

Простота и легкость монтажа

Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене.

Разнообразие функций

В ассортименте более 100 функций, позволяющих удовлетворить даже самые сложные запросы.

Установка на любой поверхности

Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении.

Безопасность и надежность

Изделия соответствуют европейским стандартам.

Качественные материалы

Качественные материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.