Розетка 3 RCA Unica New Schneider Electric NU543130
Цвет передней панели: Алюминий
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Розетка
- Тип упаковки :
- Флоупак
- Цвет передней панели :
- Алюминий
- Материал :
- Термопласт
- Вес устройства, кг :
- 0.071
- Степень защиты IK :
- IK02
- Степень защиты IP :
- IP2xC
- Рабочая температура окружающей среды :
- 5…45 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…50 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 8
- Декларация REACh :
- Есть
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка 3 RCA Unica New Schneider Electric NU543130
Механизм с суппортом однопостовой телекоммуникационной розетки с разъёмом 3 RCA серии Unica New позволит подключить одно устройство. Механизм универсален и подойдёт к любой рамке серии Unica, которая поможет гармонично вписать изделие в интерьер. Цвет изделия «алюминий» станет идеальным акцентом для интерьеров в тёмных тонах.
Преимущества серии Unica NEW
Устойчивость к
УФ- излучениям
Изделия сохранят свой внешний вид и насыщенность цвета с течением времени.
Совместимость изделий с
предыдущими версиями Unica
Серия Unica долгое время была одной из самых популярных в Европе, мы стремились обеспечить полную совместимость обновленных ЭУИ с предыдущими выпусками.
Умное решение
для дома
Изделия серии Unica New совместимы с приложением Wiser Room, с помощью которого можно создавать свои «сцены», например, настроить и запомнить нужное освещение и положение штор.
Простая установка изделий
Благодаря новой конструкции выключателей и розеток, монтаж изделий стал проще и быстрее.
Степень защиты IP55
Механизмы Unica New (без суппорта) совместимы с коробками серии MurevaStyl, что позволит создать повышенную защиту от пыли и влаги IP55.
Широкий ассортимент
Обновленная серия Unica отличается разнообразием выбора: от стандартных выключателей с подсветкой до кнопочных выключателей, выключателей для жалюзи, карточных выключателей и др.
Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная
Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов