Коллекция Компьютерные розетки
Механизм компьютерной розетки 1xRJ45 Schneider Electric Merten System M MTN4576-0021
Артикул: MTN4576-0021
Артикул: MTN4576-0021
Коллекция Компьютерные розетки
Механизм компьютерной розетки 1xRJ45 Schneider Electric Merten System M MTN4576-0021
Серия: Merten System M
2 579 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten System M
- Комплектация изделия :
- Механизм
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Компьютерная розетка
- Количество разъемов (гнезда) :
- 1
Технические характеристики
- Категория :
- 6
- Тип экранирования :
- STP
- Тип информационной розетки :
- RJ45
- Тип кабеля :
- Кабельный сальник
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Утопленный
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Вес устройства, кг :
- 0.073
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.