Коллекция Unica Modular
Выключатель одноклавишный кнопочный, 2 модуля,10 А Schneider Electric Unica Modular NU320618, белый
Артикул: NU320618
100% оригинал
Артикул: NU320618
Коллекция Unica Modular
Коллекция SE Выключатель одноклавишный кнопочный, 2 модуля,10 А Schneider Electric Unica Modular NU320618, белый
Цвет передней панели: Белый
Серия: Unica Modular
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica Modular
- Область применения :
- Освещение
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Выключатель
- Количество клавиш :
- 1
- Количество модулей :
- 2
Технические характеристики
- Электрическая прочность изоляции, В :
- 2000
- Электрическая износостойкость :
- 10000 циклы
- Номинальный ток, A :
- 10
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Безвинтовые зажимы
- Глубина монтажа, мм :
- 21.15
- Глубина устройства, мм :
- 34.25
- Высота устройства, мм :
- 35
- Ширина устройства, мм :
- 35
- Вес устройства, кг :
- 0.018
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP21D
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…40 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…45 °C
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Выключатель одноклавишный Schneider Electric Unica MODULAR (белый) двухмодульный кнопочный без подсветки предназначен для сетей до 250 В на ток до 10 А. 1 нормально открытый контакт. Подключение: быстрозажимные клеммы. Кабели: жесткие/гибкие сечением от 1 до 2,5 мм².
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.