Коллекция Atlas Design
Адаптер 45x45 Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign бежевый ATN000208
Артикул: ATN000208
Артикул: ATN000208
Коллекция Atlas Design

Адаптер 45x45 Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign бежевый ATN000208

Тип покрытия: Окрашенный

Цвет передней панели: Бежевый

Серия: Atlas Design

90 ₽
Кол-во:
90 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Atlas Design
Тип устройства или его аксессуаров :
Адаптер
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Бежевый
Тип покрытия :
Окрашенный
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
12.1
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Вес устройства, кг :
0.011
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
18 месяцев
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Адаптер 45x45 Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign бежевый ATN000208

AtlasDesign - чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер.

1 Позволяет использовать рамки AtlasDesign с некоторыми сериями, механизмы которых размером 45х45 мм
2 Изготовлена из ABS-пластика, устойчивого к УФ-излучениям
3 Благородный пластик белого цвета будет отлично смотреться и в уютной гостиной, и в офисе
4 Изделие совместимо со всеми изделиями IP20 серии AtlasDesign

Преимущества серии AtlasDesign

Минимализм

Серия AtlasDesign представлена в десяти цветах, которые прекрасно сочетаются между собой и делают классический квадратный дизайн розеток и выключателей еще более стильным.

Качественные материалы

Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению

Удобство установки

Удобный подвод проводов, четкая маркировка клемм и шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий упрощают установку изделия

Широкий ассортимент

Серия AtlasDesign представлена не только базовыми выключателями и розетками, но и функциями комфорта: диммеры, термостаты и датчики движения

Антибактериальная технология

Все референсы AtlasDesign в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра, что предотвращает размножение микробов

Пылевлагозащитное предложение

Функции AtlasDesign со степенью защиты IP44 обеспечат безопасность в ванной или на кухне

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

Напишите Ваш собственный отзыв

Не включайте в отзыв личную информацию (ФИО, e-mail, телефон, ссылку на сайт). Отзыв предполагает мнение о продукте, а не вопросы по его использованию. В случае необходимости, пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой поддержки.

Псевдоним пользователя*

Название вашего отзыва (основная мысль)*

Я использую этот продукт

Пол

Положительные моменты

Отрицательные моменты

Отзыв*

* поля обязательные для заполнения
Как вы оцениваете товар?

Общая оценка*

Функции

Удобство

Дизайн

* поля обязательные для заполнения

Спасибо, Ваш отзыв отправлен

Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
90 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
90 ₽