Коллекция Atlas Design
Адаптер 45x45 Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign алюминий ATN000308
Артикул: ATN000308
Артикул: ATN000308
Коллекция Atlas Design

Адаптер 45x45 Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign алюминий ATN000308

Тип покрытия: Окрашенный

Цвет передней панели: Алюминий

Серия: Atlas Design

130 ₽
Кол-во:
130 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Atlas Design
Тип устройства или его аксессуаров :
Адаптер
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Тип покрытия :
Окрашенный
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
12.1
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Вес устройства, кг :
0.011
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
18 месяцев
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

Напишите Ваш собственный отзыв

Не включайте в отзыв личную информацию (ФИО, e-mail, телефон, ссылку на сайт). Отзыв предполагает мнение о продукте, а не вопросы по его использованию. В случае необходимости, пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой поддержки.

Псевдоним пользователя*

Название вашего отзыва (основная мысль)*

Я использую этот продукт

Пол

Положительные моменты

Отрицательные моменты

Отзыв*

* поля обязательные для заполнения
Как вы оцениваете товар?

Общая оценка*

Функции

Удобство

Дизайн

* поля обязательные для заполнения

Спасибо, Ваш отзыв отправлен

Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
130 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
130 ₽