Коллекция Glossa
Рамка 3-постовая горизонтальная Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, графит GSL001303
Артикул: GSL001303
Артикул: GSL001303
Коллекция Glossa

Рамка 3-постовая горизонтальная Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, графит GSL001303

Количество постов: 3-поста

Тип покрытия: Глянцевый

Материал: Термопласт

Цвет передней панели: Графит

Серия: Glossa

240 ₽
Кол-во:
240 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Glossa
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Ориентация рамки :
Горизонтальная
Количество постов :
3-поста
Технические характеристики
Расстояние между центрами, мм :
71
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Графит
Тип покрытия :
Глянцевый
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина устройства, мм :
12
Высота устройства, мм :
83
Ширина устройства, мм :
225
Вес устройства, кг :
0.033
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Рамка Schneider Electric Glossa (цвет графит) трёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.04
Д х Ш х В, см:
22 x 8 x 1

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
240 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
240 ₽